通用 TCP UDP 库

概述

TcpUdpCommunication 库提供了使用 IPv4 的执行性 TCP 和 UDP。

该库提供了用于使用 TCP(客户端和服务器)或 UDP(如果平台支持,也包括广播和多播)执行基于套接的网络通讯协议的核心功能。 仅支持基于 IPv4 的通讯。

必须通过此库才能执行由远程端(可以是硬件,例如条码扫描器、视觉摄像机、工业机械手或运行数据库服务器等软件的计算机系统)使用的应用协议。虽然这需要大量有关基于套接字的通讯和所用协议的知识,但 TcpUdpCommunication 库可以让您专注于应用层。

关于更多详情,请参阅 TcpUdpCommunication 库指南