此表展示了 IP 寻址方法:
|
方法 |
描述 |
详细信息 |
|---|---|---|
|
|
DHCP 服务器使用设备的 来发送其 IP 地址: FDR 服务同样也采用 。 |
网络设备默认使用 DHCP 寻址方法。 一旦采用 DHCP,FDR 服务即可供使用。 更换设备:
在通电时,新设备会被识别出来,控制器会将之前保存的配置加载到新设备中。 |
|
|
BOOTP 服务器使用设备的 来发送其 IP 地址: |
更换设备:
|
|
|
IP 地址在应用程序中是固定的。 |
更换设备:
|
使用 DHCP 寻址方法时,DHCP 服务器应请求将 IP 地址分配给设备。
若要激活 DHCP 服务器,请执行如下操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在中,双击工业以太网端口节点。 |
|
2 |
选择 复选框。 激活后,添加到现场总线的设备可配置为通过 DHCP 设备名称识别,而不通过 MAC 地址或固定 IP 地址识别。 |