如果 协议管理器 上的负载超过 100%,循环数据交换可能不是以配置的速率处理。
选项卡让您能够估计 协议管理器 的负载。
在操作本机之前,请验证此负载。
要管理负载,您可以操作一个或多个以下负载因素:
从站的数量
使用 Modbus TCP:
(在 Modbus TCP IOScanner 上的)通道的数量
通道的重复频率
如果 TM241CE••• 和 TM251MES• 的 协议管理器 专门管理 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:
如果 TM262L01MESE8T、TM262L10MESE8T、TM262M05MESS8T 和 TM262M15MESS8T 的 协议管理器 仅管理 EtherNet/IP 或 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:
如果 TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T 的 协议管理器 管理 EtherNet/IP 或 Modbus TCP IOScanner 设备,则利用该等式可估计其上的负载:
此负载估计并未考虑因进程外数据交换所导致的负载增加,例如:
DTM、Web 服务器 和 Modbus TCP 请求。
现场总线通讯(DTM、PC 处于现场总线上时的 Web 服务器 通讯)。
TcpUdpCommunications 库生成的 TCP UDP 通讯。
在 EcoStruxure Machine Expert 中,可使用自动负载计算:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在中,双击 协议管理器 节点。 |
|
2 |
如果使用 M262 控制器,则选择。 |
|
3 |
单击。 |
下图显示了选项卡: