名称 |
值 (UDINT) |
描述 |
---|---|---|
0 |
未检测到错误。 |
|
100 |
请求的操作在当前状态下无法执行。 |
|
101 |
由方法 ConnectToServer 来使用:无法发起连接。详细信息通过方法的输出 q_sResultMsg 提供。 |
|
102 |
服务器连接失败。 |
|
103 |
服务器断开连接失败。 |
|
104 |
向服务器发送请求失败。 |
|
105 |
等待接收响应时,检测到错误。 |
|
106 |
从服务器接收的响应的格式不受支持,无法对其进行处理。 |
|
107 |
等待对已发送请求的响应时,出现超时。未从服务器接收到响应或未接收到完整的响应。 |
|
108 |
供响应消息使用的缓冲区太小。在方法的相应输入处分配大小足够的缓冲区。 |
|
110 |
建立连接的尝试失败。服务器已拒绝连接请求。请检查指定的服务器 IP 地址和端口。 |
|
111 |
建立连接的尝试超时。请检查指定的服务器 IP 地址和端口。 |
|
112 |
初始化 TLS(传输层安全)上下文时检测到内部错误。您最多可以同时打开 10 个不同的 TLS 上下文。确保同时打开的使用 TLS 的 TCP 套接字数量不超过 10 个。 |
|
113 |
在控制器的证书证书存储库中找不到指定的证书。 |
|
116 |
与服务器的连接被中断。 |
|
117 |
功能有至少一个输入参数无效。 请参阅属性 ErrorResult。 |
|
118 |
由于同时检测到登录以及应用程序在线更改,因此执行被中止。 |
|
119 |
请求的操作不受支持。 例如,在不提供此功能的控制器上选择 TLS。 |
|
120 |
当发送大量数据且服务器未在特定时间内处理数据时,会检出错误。客户端的最高发送速率大约为 1500 字节/秒。 |
|
122 |
无法从授权服务器获取访问令牌。 |
|
123 |
从授权服务器获取的访问令牌过长。 增大 GPL.Gc_uiMaxLengthOfToken 的值。 |
|
124 |
无法建立到代理服务器的连接。 |
|
125 |
无法通过代理服务器建立到远程服务器的连接。 |
|
200 |
检测到客户端内部错误。 重新建立到客户端的连接,然后重试。 |