类型:
功能块
最低适用版本:
V1.3.1.0
继承:
-
执行:
功能块 FB_ClientCredentialsFlow 存储相关凭据,以用于使用客户端凭据流进行授权。它不提供任何参数(输入和输出),并且不得在应用程序中调用。使用相关属性来指定这些凭据。
该功能块实现接口 IF_OAuthCredentials。如要使用 OAuth 协议,必须通过属性OAuthCredentials 将此接口传递到功能块 FB_HttpClient。