利用 Inverter Enable 功能 (IE),您可以使驱动器执行定义的安全停止。
此 Inverter Enable 功能涉及以下组件
Lexium 62 Connection Module
Lexium 62 Distribution Box
Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器
根据相关标准,可以满足停止类别 0 (Safe Torque Off, STO) 和停止类别 1 (Safe Stop 1, SS1)。这两种类别的作用是,当 SS1 在预定义时间后达到此状态时,使电机转矩消失。根据危险和风险分析结果,可能必须选择额外的制动器来作为安全相关选项(比如,用于悬挂负荷)。
利用可选购的 Lexium 62 ILM 安全模块,还可以实现扩展安全功能,如结合 SLC100/200 FS 和相关软件 EcoStruxure Machine Expert - Safety 实现 Safety Limited Speed (SLS)(安全限速)。
警告 | |
---|---|
Inverter Enable 功能涉及 Lexium 62 Connection Module、Lexium 62 Distribution Box 和 Lexium 62 ILM,后文称为 Lexium 62 Drive System。
此功能通过 Lexium 62 Connection Module (2) 输入处的信号(对)来选择,此信号(对)被转发到 Lexium 62 Connection Module 网络的所有驱动器 (7)。不需要中断供电电压 (AC)。
下图显示了带急停开关的 Lexium 62 Drive System:
1 控制柜
2 接触器
3 Lexium 62 Connection Module
4 急停开关
5 安全相关开关设备(比如 Harmony XPSUAT1)
6 Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器
7 Lexium 62 Distribution Box
8 Logic Motion Controller
Inverter Enable 与 IEC 61800-5-2:2016 所述的“Safe Torque Off (STO)”同步。在检测到错误时,自动进入这种无转矩状态,因此,此状态是驱动器的定义的安全状态。
拥有 Inverter Enable 功能的安全相关电路用来最大程度降低电源接触器上的磨损。在停止或急停按钮已激活的情况下,不切断电源接触器。定义的安全停止通过取消输出级中光电耦合器的“InverterEnable”功能来实现。因此,PWM 信号无法控制功率级,从而就防止了驱动器启动(脉冲波形锁定)。
您可以使用 Inverter Enable 功能来实现停止类别 0 和 1 的控制功能“紧急情况下停止”(IEC 60204-1)。根据机器指令的要求,使用相应的外部安全相关电路来防止驱动器在停止后意外重启。
处于停机类别 0 (Safe Torque Off, STO) 时,驱动器惯性滑行至停止(前提是无外力阻碍)。STO 安全相关功能旨在帮助避免意外启动,不会停止电机,因此类似于 IEC 60204-1 所述的非助力式停止。
在存在外部影响的情况下,惯性滑行至停止的时间取决于所用组件的物理特性(例如质量、转矩、摩擦等),此外,可能需要如机械制动等附加措施,以防出现危险。也就是说,当这种情况对您的员工或设备造成危险时,必须采取适当的措施(请参阅危险与风险分析)。
警告 | |
---|---|
对于停止类别 1 (Safe Stop 1, SS1),您可以请求通过 Logic Motion Controller (LMC) 实现的受控停止。LMC 执行的受控停止与安全无关,也不受到监控,因此不会像在断电或检测到错误的情况下所定义的那样表现。定义安全状态下的最终关闭通过关闭“Inverter Enable”输入来实现。这必须使用带安全相关延迟功能的外部安全相关开关设备来实现(参见推荐应用方案)。
控制器对不影响安全功能的可检测错误的识别不受安全功能影响,从而避免了驱动器因电源接触器关闭而启动。接触器 K2 防止电源接触器打开。
如要执行屏蔽,请在应用程序内确定关闭的屏蔽响应时间,即,无 Inverter Enable 功能的时间。
如果鉴于机器的风险评估而需要确定响应时间,则必须考虑机器的总响应时间。也就是说,必须考虑从传感器到驱动轴或被驱动机械的与安全功能相关的部件。确定的响应时间必须与危险与风险分析的结果相符。
警告 | |
---|---|
按照以下步骤禁用 Inverter Enable功能:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
您可以使用可选模块 DIS1 禁用 Inverter Enable 功能。 结果:只有在取消了电源供电的情况下,才能够实现定义的安全状态。 |
2 |
为了使用 可选模块 DIS1,必须在运动控制器配置中使用 Lexium 62 ILM 的参数 InverterEnableConfig 定义配置。 |
如果软件配置与 Lexium 62 ILM 的物理配置不匹配,则会触发诊断消息 with 。只要配置不正确,便会禁用驱动器。只有在设置的 InverterEnableConfig 与物理配置一致时,才会确认检测到的错误。通过禁用 Inverter Enable 功能,在无法通过技术手段为现有机器中的两个组使用两个 Lexium 62 Connection Module 的情况下,可以将 Lexium 62 Connection Module 上的驱动器划分为两组。
无 Inverter Enable 功能的轴通过电源接触器消除转矩并达到停止状态。
如果连接到 Lexium 62 Connection Module 的驱动器中只有部分驱动器要被置于定义的安全状态,则可以通过配置驱动器来实现这一操作。这对于(比如)维护操作可能有用。如果设置了 可选模块 DIS1,则会忽略 Inverter Enable 信号。
如要实现紧急停止,必须中断 Lexium 62 Power Supply 上的供电电压:
1 控制柜
2 急停开关
3 安全相关开关设备(比如 Harmony XPSUAT1)
4 接触器
5 开关:运行模式(正常/维护)
6 Lexium 62 Connection Module
7 Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器
8 Lexium 62 Distribution Box
9 Logic Motion Controller
安全概念基于一般性考量,即,所需的安全相关行进运动由控制器和驱动器执行。安全系统监控运动的正确执行,如未正确执行,安全系统便会启动所需的故障预置级别(比如,定义的安全状态)。
Safe Limited Speed (SLS) 的示例如下:
将光幕连接到安全相关数字量输入。一旦有人穿过光幕进入保护区域,便会通过 Sercos 总线向 Safety Logic Controller (SLC) 和 LMC 传送相应的信息。然后,LMC 便,比如通过使用减速并且然后缓慢运动,来启动适当的行进运动。在某个可调的延迟时间后,这种缓慢运动受到 Lexium 62 ILM Safety Module 监控。在超过某个可调的阈值(比如,高速度)时,进入所需的故障预置级别,比如,定义的安全状态。
安全相关功能 SLS 的应用:
Lexium 62 ILM Safety Module 主要用于实现扩展的安全相关功能,但它仍可以使用 Lexium 62 Drive System Inverter Enable 功能的常用硬件输入来评估。只要需要使用此模块,设备便仍需要使用软件来配置和进行参数设置。如果模块采用硬接线方式连接,则可以通过此输入或 Sercos 总线来触发 功能。Lexium 62 ILM Safety Module 可被配置为忽略硬件输入。在这种情况下,只有在通过 Sercos 总线发出请求后,才能够激活 Safe Torque Off (STO) 功能。否则,在不忽略硬件输入的情况下,两个请求(硬件输入和 Sercos 总线)都会被验证,并且如果其中至少一个请求处于激活状态,便会触发 Safe Torque Off (STO) 功能。缺省配置不会忽略硬件输入。
设备的定义的安全状态有以下特点:
驱动器无转矩,这相当于 IEC 61800-5-2 所述的
。驱动器不通过 Sercos 总线进行安全相关通讯。
检测到错误时,自动进入此状态。
Lexium 62 ILM 的 Inverter Enable 功能的安全情况通过安全标准中所列的标准来识别和定义。Lexium 62 ILM 系统的指定安全功能的安全情况适用于以下硬件代码,这些代码可用于审查 EcoStruxure Machine Expert 中的相应软件对象:
Unicode |
硬件代码 |
---|---|
ILM 070/xx |
xxxxxxxxx1xx、xxxxxxxxx2xx |
ILM 100/xx |
xxxxxxxxx1xx、xxxxxxxxx2xx |
ILM140/xx |
xxxxxxxxx1xx、xxxxxxxxx2xx |
DIS1 |
1 |
ILM62CM |
xxxxxx1xx、xxxxxx2xx |
ILM62DB |
xxxxxx1xx |
设备 |
硬件代码 |
---|---|
VW3E702200000 |
011A1110 |
有关这方面的问题,请联系您的 Schneider Electric 代表。
Inverter Enable 功能通过 Lexium 62 Connection Module 的 InverterEnable 输入(引脚 1/引脚 2 的 IE_p1/IE_p2、引脚 3/引脚 4 的 IE_n1/IE_n2)的开关阈值来操作。
最长停机时间:500 µs(UIEX > 20 V 且动态控制时)
最大测试脉冲比:1 Hz
STO 激活:-3 V ≤ UIE ≤ 5 V
输出级激活:15 V ≤ UIE ≤ 30 V
有关技术参数和电气连接的信息,请参阅章节技术参数。