维护、维修和清洗的前提条件

简介

维护 Lexium 62 驱动系统 前,请遵循以下说明。

系统断电

 危险
触电、爆炸或电弧爆炸危险
  • 去掉覆盖物或门,以及在安装或拆除配件、硬件、电缆或导线以前,要将所有设备包括所连接的装置从电源上断开。
  • 在所有电源开关上粘贴“切勿开启”或类似的危险警告标签,并将开关锁定在未通电位置。
  • 等待 15 分钟以使直流总线电容器释放残余电能。
  • 用规格合适的测压装置测量直流总线上的电压,确认电压小于 42 Vdc。
  • 直流总线 LED 熄灭,并不意味着直流总线不带电。
  • 对驱动系统进行检修之前,请采取措施防止电机轴被外源驱动。
  • 请不要使直流总线和直流总线电容器发生短路。
  • 在接通电压前,安装和固定全部盖板、配件、硬件、电缆和导线,并确保产品已正确接地。
  • 请仅使用指定电压运行该设备和相连接的设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

如何使系统断电:

步骤

操作

1

将主开关设置到 OFF 位置,或者断开系统的所有电源连接。

2

防止主开关切换回打开位置。

3

如果存在任何带大容量电容器的驱动器、伺服设备或其他设备,则在移除电源(关闭电源)后等待至少 15 分钟,以便让直流总线电容器放电。

4

确认轴组中所有部件上的 DC-BUS LED 指示灯已熄灭。

5

使用适当的测量仪器检查并确认 DC+ 到 PE(保护地)、DC- 到 PE 以及 DC+ 到 DC- 的电压均低于 42 Vdc。

 危险
触电、爆炸或电弧爆炸危险
在更换、维护或清洁机器部件之前,用经过正确校准的测量仪器确认直流总线已断电(小于 42.4 Vdc)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

有关 DC 总线 LED 指示灯的更多信息,请参阅母排模块 LED 指示灯