Lexium 62 ILM 安全模块在 Lexium 62 ILM 上的安装:
1 M3x6 梅花槽螺钉
2 保护盖
3 绝缘垫圈,2.5 x 0.6 毫米(0.1 x 0.02 英寸)
4 保护盖垫片
5 Lexium 62 ILM 安全模块
6 Lexium 62 ILM 安全模块用密封圈
7 Lexium 62 ILM 集成式伺服驱动器
8 M4x50 内六角螺钉
9 M4 锯齿状锁紧垫圈
10 Lexium 62 ILM 的安装孔;内径 5 毫米(0.20 英寸)/外径 8 毫米(0.31 英寸)/高度 8 毫米(0.31 英寸)的压力弹簧
11 J2 跳线
12 J1 跳线
开始更换特定组件之前,请完整阅读更换组件和电缆章节,了解重要的安全说明和一般说明。
所需工具:
拧紧扭矩可调的内六角螺丝刀 3.0
拧紧扭矩可调的 TX10 梅花槽螺丝刀
检查交货完整性:
Lexium 62 ILM 安全模块
1 个密封圈
2 个 M4x50 内六角螺钉
2 个 M4 锯齿状锁紧垫圈
2 个压力弹簧
只有在 Lexium 62 ILM 拥有硬件代码 x2x5xxxxxxxx 或较新的硬件代码时,才使用 Lexium 62 ILM 安全模块。
制造日期必须为:
ILM070xxxxxxxxx:自 14/09/2015 起
ILM100xxxxxxxxx:自 19/08/2015 起
ILM140xxxxxxxxx:自 24/08/2015 起
危险 | |
---|---|
注意 | |
---|---|
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
使用螺丝刀(梅花槽)拧松螺钉 (1)。 |
2 |
将螺钉 (1) 连同绝缘垫圈 (3) 和保护盖 (2) 一起以及保护盖垫片 (4) 从 Lexium 62 ILM 上取下。 |
3 |
使用螺丝刀(内六角)拧松安装孔 (10) 内的螺钉 (M4x28)。 |
4 |
取下螺钉和锯齿状锁紧垫圈。 |
5 |
将 J1 跳线 (12) 和 J2 跳线 (11) 从 Lexium 62 ILM 上移除(见上图)。 |
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
将密封圈 (6) 插入 Lexium 62 ILM 安全模块的凹槽。 |
2 |
将每个压力弹簧 (10) 垂直插入 Lexium 62 ILM 的相应安装孔 (10)。 |
3 |
将 Lexium 62 ILM 安全模块放在 Lexium 62 ILM 上。 |
4 |
将带锯齿状锁紧垫圈 (9) 的螺钉 (8) (M4x50) 插入穿过 Lexium 62 ILM 安全模块的安装孔,并穿过压力弹簧 (10) 的孔,从而进入 Lexium 62 ILM 的安装孔 (10)。 |
5 |
先使用螺丝刀(内六角)顺时针旋转螺钉 (8),直到螺钉进入但未拧紧。 |
6 |
然后以 2 Nm (17.70 lbf in) 扭矩逐渐拧紧螺钉 (8)。 |
7 |
最后将螺钉 (8) 拧紧至 3 Nm (26.55 lbf in) 的扭矩。 |
8 |
将保护盖 (2) 与保护盖垫片 (4) 一起装配到 Lexium 62 ILM 安全模块上。 |
9 |
使用梅花槽螺丝刀拧上保护盖(至 1 Nm/ 0.74 lbf)以及螺钉 (1) 和绝缘垫圈 (3)。 |
注意 | |
---|---|