利用参数 S-0-0134,可以更改驱动器运行状态,并选择运行模式。
|
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
|---|---|---|---|---|
|
Drive Control. 此参数包含控制字。 类型:十六进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:CP2, CP3, CP4 |
- 0 - 65535 |
读/写 - - - |
IDN S-0-0134 |
|
位 |
含义 |
|---|---|
|
0 ...7 |
保留 |
|
8 ...10 |
值 0:一级运行模式。 值 1:二级运行模式 1。 值 2:二级运行模式 2。 值 >2:保留。 有关运行模式的更多信息,请参阅循环同步运行模式。 |
|
11 ...12 |
保留 |
|
13 |
值 0:变频器暂停 值 1:驱动器重启(暂停后) |
|
14 |
值 0:驱动器禁用 值 1:驱动器启用 |
|
15 |
值 0:驱动器关闭 值 1:驱动器打开 |
利用参数 S-0-0099,可以复位检测到的错误(状态转换 T15)。