电机规定用于在一个驱动放大器上的运行。电机直接连接交流电压可导致电机损坏并引起火灾和爆炸。
危险 | |
---|---|
电机侧口上可能会出现意想不到的高压。当轴旋转时,电机会产生电压。电机电缆中的交流电压可能会感应到未使用的芯线上。
危险 | |
---|---|
若使用其它制造商的电机,可能会因绝缘不充分导致危险电压进入 PELV 电路。
危险 | |
---|---|
驱动系统可能会因使用未经批准的驱动放大器和电机组合而意外运动。即使电机接口和编码器接口的插头在机械方面匹配,也并不表示电机被允许使用。
警告 | |
---|---|
有关其他信息,请参阅章节允许使用的电机。
当使用预装电缆时,请从电机开始,将电缆从电机连接到驱动器。由于电机侧预留有接口,因此这种布线通常更快捷、更简便。
屏蔽: |
必须两端接地 |
双绞线: |
- |
PELV: |
抱闸的接线符合 PELV 要求。 |
电缆结构: |
电机相位的 3 个导线 抱闸的2个导线 1 条保护性接地 (PE) 线 |
最大电缆长度: |
取决于传导干扰的相关限值,请参阅发射的电磁干扰。 |
请注意以下指示:
只能将以预接线或明线方式连接 Schneider Electric 原装电机电缆。
如果电机未配备抱闸,则抱闸的接线还必须连接到驱动器的接口 CN11。在电机侧,请将导线连接至抱闸相应的针脚上,这样一来,电缆就可以用于带有或不带抱闸电机。若未在电机侧连接导线,则必须将导线分别绝缘(感应电压)。
注意抱闸电压的极性。
抱闸电压取决于 24 Vdc 控制电源 (PELV)。请注意抱闸的 24 Vdc 控制电源和规定电压的容差,请参阅 24 Vdc 控制电源。
使用预装电缆来降低接线出错风险,请参阅附件和备件。
电机的备用抱闸连接到接头 CN11 上。集成的抱闸控制器在输出级启用时给抱闸通风。输出级禁用时抱闸再次闭合。
端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能请使用线端箍。
特性 |
单位 |
值 |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.75 ...5.3 (18 ...10) |
0.75 ...10 (18 ...8) |
接线端子螺钉的拧紧力矩。 |
Nm (lb.in) |
0.68 (6.0) |
1.81 (16.0) |
剥线长度 |
mm (in) |
6 ...7 (0.24 ...0.28) |
8 ...9 (0.31 ...0.35) |
端子允许接入多股线和刚性导线。如果可能请使用线端箍。
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
最大接线电流 |
A |
1.7 |
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.75 ...2.5 (18 ...14) |
剥线长度 |
mm (in) |
12 ...13 (0.47 ...0.51) |
请在装配电缆时注意图中所示尺寸。
电机电缆的装配步骤
1 剥除长度为 A 的电缆护套。
2 向后滑动屏蔽编织层,使其覆盖在电缆护套上。
3 用热收缩套管保护屏蔽编织层。屏蔽层必须至少达到长度 D。确认屏蔽编织层的大量表面区域已连接到 EMC 屏蔽端子。将抱闸线的长度缩短至长度 B,并将电机的三条相线缩短至长度 C。地线具有长度 A。即使在电机没有抱闸(感应电压)的情况下,也将抱闸线连接到驱动器。
特性 |
单位 |
值 |
---|---|---|
A |
mm (in) |
140 (5.51) |
B |
mm (in) |
135 (5.32) |
C |
mm (in) |
130 (5.12) |
D |
mm (in) |
50 (1.97) |
注意最大允许接口横截面。请注意,电缆端(包头)会增大导线横截面。