利用参数 S-0-0135,可以读取驱动器的状态信息。
|
参数名称 HMI 菜单 HMI 名称 |
描述 |
单位 最小值 出厂设置 最大值 |
数据类型 读/写 持续 专用 |
通过现场总线的参数地址 |
|---|---|---|---|---|
|
Drive Status. 该参数包含 AT 的状态字。它可以用于诊断。 类型:十六进制 - 2 字节 通过 Sercos 执行写入访问:只读 |
- 0 - 65535 |
R/- - - - |
IDN S-0-0135 |
|
位 |
含义 |
|---|---|
|
0 ...2 |
保留 |
|
3 |
值 0:驱动器忽略命令值。 值 1:驱动器采纳命令值。 |
|
4 |
值 0:驱动器 Halt 未激活。 值 1:驱动器 HALT 已激活。 |
|
5 ...7 |
保留 |
|
8 ...10 |
值 0:设置了一级运行模式。 值 1:设置了二级运行模式 1。 值 2:设置了二级运行模式 2。 值 >2:保留。 有关运行模式的更多信息,请参阅循环同步运行模式。 |
|
11 |
保留 |
|
12 |
值 0:未检测到故障级别为 0 的错误。 值 1:检测到故障级别为 0 的错误。 |
|
13 |
值 0:未检测到故障级别为 1、2、3 或 4 的错误。 值 1:检测到故障级别为 1、2、3 或 4 的错误。 |
|
14 ...15 |
值 0:驱动器未就绪。 值 1:驱动器准备好打开主电源。 值 2:驱动器就绪且已施加主电源。 值 3:驱动器已启用。 |