PTO 输出 (CN4)

描述

PTO(连续脉冲输出,CN4)输出由 5 V 信号引出。参数PTO_mode决定着ESIM信号(编码器模拟)或被传输的PTI输入信号。PTO 输出信号可作为 PTI 输入信号用于另一台设备。即便PTI输入信号为24 V,输出信号PTO仍为5 V。

PTO 输出信号

PTO 输出信号符合 RS422 接口规范。由于考虑输入电路中的光电耦合器的耗电,不允许将驱动器输出端并联在多个电气上。

对于旋转电机,编码器模拟基本分辨率在四倍分辨率时是每圈 4096 的增量。

A、B 和标志脉冲信号时序图,正向与反向计数

特性

单位

逻辑电平

符合 RS422(1)

每个信号的输出频率

kHz

500

每秒电机增量

Inc/s

1.6 * 106

(1) 由于考虑输入电路中的光电耦合器的耗电,不允许将驱动器输出端并联在多个设备上。

连接在 PTO 输出端上的设备每秒钟必须能够处理所要求的电机增量。即便在低速时(kHz范围中的中等 PTO 频率)也能发出频率达 1.6 MHz 的脉冲沿变更。