状态图和状态转变

状态图

产品通电并且启动了运行模式后,产品出现多种运行状态。

这些运行状态和状态变化之间的关系均绘制在状态图中(状态机)。

监测功能和系统功能将在内部检查并影响运行状态。

运行状态

运行状态

描述

1 Start

对电子系统进行初始化

2 Not Ready To Switch On

输出级尚未准备就绪

3 Switch On Disabled

无法启用输出级

4 Ready To Switch On

输出级已准备就绪

5 Switched On

输出级开启

6 Operation Enabled

输出级正在接通

设置的运行模式已激活

7 Quick Stop Active

正在执行“迅速停止”。

8 Fault Reaction Active

正在执行故障响应

9 Fault

故障响应结束

输出级被禁用

故障级别

故障信息分为以下故障级别:

故障级别

状态转换

错误响应

重置故障信息

0

-

运行未中止

“Fault Reset”功能

1

T11

通过“Quick Stop”停止运动

“Fault Reset”功能

2

T13、T14

通过“Quick Stop”停止运动,在电机停止时禁用输出级

“Fault Reset”功能

3

T13、T14

立即禁用输出级,不事先停止运动

“Fault Reset”功能

4

T13、T14

立即禁用输出级,不事先停止运动

电源重置

错误响应

只要某个内部事件报告了某个设备必须对其作出响应的故障,则状态转变 T13(故障级别 2、3 或 4)就会引发故障响应。

故障级别

响应

2

通过“Quick Stop”停止运动

抱闸关闭

输出级被禁用

3、4 或安全功能 STO

输出级被立即禁用

例如,可通过温度传感器报告有故障。驱动器将中断运动并执行故障响应。接着就会转换到运行状态 9 Fault

重置故障信息

可通过“Fault Reset”重置故障信息。

如果是因为级别为 1 的故障所触发的“Quick Stop”(运行状态7 Quick Stop Active),则“Fault Reset”将直接返回到运行状态6 Operation Enabled之中。

状态转换

通过某个输入信号、现场总线指令或者作为对某个监控功能的响应触发状态转变。

状态转换

运行状态

条件/结果(1)

响应

T0

1-> 2

  • 设备电子系统已成功初始化

T1

2-> 3

  • 参数已成功初始化

T2

3 -> 4

  • 无欠电压

    且编码器已成功检测

    且实际速度:<1000 RPM

    且 STO 信号 = +24V

T3

4 -> 5

  • 启动输出级的要求

T4

5 -> 6

  • 请求“驱动器打开”

输出级已启用。

用户参数被检查。

将对抱闸进行通风(若抱闸存在)。

T7

4 -> 3

  • 欠电压

  • STO 信号 = 0V

  • 实际速度:>1000 RPM(比如通过外源驱动)

-

T9

6 -> 3

  • 禁用输出级的要求

 

T10

5 -> 3

  • 禁用输出级的要求

T11

6 -> 7

  • 故障级别 1的故障

通过“Quick Stop”中断运动。

T12

7 -> 3

  • 禁用输出级的要求

即使“快速停止”尚处于激活状态,也会立即禁用输出级。

T13

x -> 8

  • 故障级别 2、3 或 4 的故障

将做出故障响应,参见“故障响应”。

T14

8 -> 9

  • 故障响应结束(故障级别2)

  • 故障级别 3 或 4 的故障

T15

9 -> 3

  • 功能:"Fault Reset"

错误将重置(错误原因必须排除)。

T16

7 -> 6

  • 功能:"Fault Reset"

如果是因为级别为 1 的故障所触发的“Quick Stop”,则“Fault Reset”将直接返回到运行状态6 Operation Enabled之中。

(1) 满足一项条件就可转换状态。