功能块在输入 i_xExecute 下的行为

概述

输入 i_xExecute 的上升沿可启动对功能块的执行。功能块持续执行,且输出 q_xBusy 设置为 TRUE。当功能块处于执行状态中时,输入 i_xExecute 处的附加上升沿将被忽略。

一旦执行结束,输出 q_xDoneq_xError 便保持为 TRUE,直到输入 i_xExecute 设置为 FALSE。如果执行完成之前复位了此输入,功能块会继续执行,直到完成其处理,然后输出 q_xDoneq_xError 针对一个循环设置为 TRUE。

示例