MC_ReadDigitalOutput

功能描述

此功能块可读取数字量输出的状态。

库和命名空间

库名称:GMC Independent PLCopen MC

命名空间:GIPLC

图形表示形式

输入

输入

数据类型

描述

Enable

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

输入 Enable 可启动或终止功能块的执行。

  • FALSE:功能块的执行已终止。输出 ValidBusyError 将被设置为 FALSE

  • TRUE:功能块正在执行中。只要输入 Enable 被设置为 TRUE,功能块就会持续执行。

OutputNumber

UINT

缺省值:1

ATV320:

值范围:1...3

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

值范围:1...10

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: Relay3

  • 4: Relay4(带扩展卡)

  • 5: Relay5(带扩展卡)

  • 6: Relay6(带扩展卡)

  • 7: DQ1(仅限 ATV340 和 ATV9••)

  • 8: DQ2(仅限 ATV340)

  • 9: DQ11(带扩展卡)

  • 10: DQ12(带扩展卡)

LXM32A/LXM32ICAN:

值范围:1...2

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

LXM32M:

值范围:1...5

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

  • 3: DQ2

  • 4: DQ10(带 IOM1 模块)

  • 5: DQ11(带 IOM1 模块)

SD328A:

值范围:1...2

  • 1: LO1_OUT

  • 2: LO2_OUT

Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器:

值范围:1...4

  • 1: LIO1 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO0 (CANopen)

  • ...

  • 4: LIO4 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO3 (CANopen)

输出

输出

数据类型

描述

Valid

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。输出处的值无效。

  • TRUE:无检出错误时执行已完成。输出处的值有效,并可以进行进一步处理。

Busy

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块不处于正被执行状态。

  • TRUE:功能块正在执行中。

Error

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

  • TRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

Value

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:所选输入处的电平为 0 V。

  • TRUE:所选输入处的电平为 24 V。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Output

MC_Output_Ref

Output 是用于数字和模拟输出(如果有)的特殊数据类型。该数据类型与来自输出所属设备配置(实例)的轴参考相对应(与 Axis 类似)。如果提供了用于写入和读取数字输出的功能块,Output 将取代输出 Axis

其它信息

输入和输出