此功能块可启动 Jog 操作模式。
在操作模式 Jog 中,通过输入 Forward 和 Backward 来启动运动。
如果输入 Forward 和 Backward 均设置为 FALSE,则该操作模式会被终止,输出 Done 将被设置为 TRUE。
如果输入 Forward 和 Backward 设置为 TRUE,则该操作模式保持活动状态,点动停止,并且输出 Busy 保持设置为 TRUE。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Forward |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Backward |
BOOL |
|
Fast |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 可以在运动期间修改速度。
|
TipPos |
DINT |
值范围:0...2147483647 缺省值:20
|
WaitTime |
UINT |
值范围:0...65535 缺省值:500 以 ms 为单位的等待时间。如果 TipPos >0,则等待时间 WaitTime 会在调整距离已被完全通过后立即启动。在等待时间 WaitTime 过去之后,持续运动将启动。 |
VelSlow |
DINT |
值范围:1...13200 缺省值:60 目标速度 (rpm)。如果 Fast = FALSE,则运动会以此速度来执行。 |
VelFast |
DINT |
值范围:1...13200 缺省值:180 目标速度 (rpm)。如果 Fast = TRUE,则运动会以此速度来执行。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 中。 |