TorqueControl_LXM32

功能描述

此功能块可启动 Profile Torque 操作模式。在操作模式 Profile Torque 中,以目标扭矩来执行运动。目标扭矩的来源通过输入 SetpointSource 设置。在达到目标扭矩后,输出 InTorque 设置为 TRUE

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE

此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。

SetpointSource

ET_SetpointSource_LXM32

值范围:0...2

缺省值:0

目标扭矩的来源。

  • 0 / Value:通过输入 Torque 设置的目标转矩

  • 1 / AnalogIn:通过模拟量输入(I/O 模块)设置的目标转矩

  • 2 / PTIInput:通过 PTI 接口设置的目标转矩

另请参阅供应商特有数据类型 ET_SetpointSource_LXM32

Torque

INT

值范围:-30000...30000

缺省值:0

以用户自定义单位表示的目标扭矩。

此值对应于电机标称扭矩的 0.1%。示例:Torque = 300 对应于电机标称扭矩的 30%。

请参阅驱动器文档以了解对参数的概述。

TorqueRamp

DINT

值范围:1...30000000

缺省值:100000

此值对应于每秒电机标称扭矩的 0.1%。示例:如果 Ramp = 1000,则表示可在一秒钟内达到 100% 的电机标称扭矩。

输出

输出

数据类型

描述

InTorque

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:未达到目标 torque

  • TRUE:已达到目标 torque

Busy

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块不处于正被执行状态。

  • TRUE:功能块正在执行中。

注: 即使是已达到目标速度时或当 Execute 变为 FALSE 时, 输出 Busy 仍将保持为 TRUE。一旦另一个功能块(例如 MC_Stop)被执行,输出 Busy 就会立即被设置为 FALSE

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未中止。

  • TRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

  • TRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。