DIN 导轨
DIN 导轨的尺寸
控制器及其扩展部件可以安装在 DIN 导轨上。DIN 导轨可接附到平坦的安装表面,或者悬挂于 EIA 机架或 NEMA 机柜中。
DIN 导轨高 35 mm (1.38 in.),深 15 mm (0.59 in.),如下所示:
推荐的设备
导轨深度
目录参考号
15 mm (0.59 in.)
AM1DE200
AM1ED200
8 mm (0.31 in.)
AM1DP200