对 HMISCU 系统进行布线时,有几项规则必须遵守。
|
|
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
|
o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与电线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
在对 HMISCU 系统接线时,必须遵循以下规则:
oI/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
o确认操作条件和环境处于规格之内。
o所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。
o使用铜导线(强烈建议)。
o将双绞屏蔽电缆用于模拟量和/或快速 I/O。
o将双绞屏蔽电缆用于网络和现场总线。
o对于电源连接器,请参阅直流电源接线图。
o为避免噪音导致的故障,将所有控件、通讯和电源线放入各自的导管内以将其分开。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆。 o对所有快速 I/O、模拟量 I/O 和通讯信号使用屏蔽电缆进行单点接地1。 o将电源电缆与通讯和 I/O 电缆分开布线。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
有关详细信息,请参阅屏蔽电缆接地。
用于可拆卸式端子块的导线尺寸为 0.20 到 0.81 mm2(AWG 24 到 18)。
|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的电流容量,仅使用正确的电线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
将端子块插入错误的后插模块会导致触电或应用程序的意外操作,并且/或者可能损坏后插模块。
|
|
|
触电或意外设备操作 |
|
将端子块连接至其指定位置。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
避免热电偶连接端子上发生温度变化。由于冷端发生温度变化,温度测量可能会不准确。
注意: 将端子块安装到后插模块上时,请保持显示模块卸载状态。
注意: 为帮助防止端子块错误地插入,请为每个端子块和后插模块添加清晰而唯一的代码和标签。
下图显示每个端子块上的标签:
注意: 端子块 A、B、C 和 D 只能使用各自的连接器 A、B、C 和 D。
根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。
|
|
|
电感式负载造成的输出电路损坏 |
|
使用适当的外部保护电路或设备以降低损坏电感式直流电负载的风险。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
|
|
|
继电器输出熔接闭合 |
|
o始终使用适当的外部保护电路或设备来防止继电器输出遭受电感式交流电负载损坏。 o请勿将继电器输出连接至电容式负载。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
保护性电路 A:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
oC 代表一个从 0.1 到 1 μF 之间的值。
oR 代表电阻值与负载近似相等的电阻器。
保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
o反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
o正向电流值:大于负载电流。
保护性电路 C:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
o对于频繁和/或快速地开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20%。