下表显示 HMISCU 的存储器规格:
|
项目 |
类型 |
元素 |
规格 |
|---|---|---|---|
|
主闪存 (128MB) |
FLASH EPROM |
Vijeo Designer Runtime OS |
64 MB |
|
HMI 应用程序 |
58 MB |
||
|
CoDeSys 发动机 |
4 MB |
||
|
控制器应用程序 |
2 MB |
||
|
应用程序运行内存 |
DRAM |
– |
128 MB |
|
数据备份(警报、保持性变量) |
非易失性 SRAM1 |
– |
128 KB |
|
(1) 非易失性 SRAM 不需要使用电池电源进行数据备份。HMI SCU 中的内部电池只需用在实时时钟 (RTC) 上。 |
|||
Vijeo Designer 警报数据和变量记录会以先进后出格式自动储存到非易失性 SRAM。可在 SRAM 中存储的数据量由用户定义。也可在用户定义的新数据点数目被记录后,以及/或者在某个操作出发时,选择将来自 SRAM 的这些数据备份到可移动介质上。
运行条件的不同(例如环境温度变化)可使时钟发生偏移:(有关详细信息,请参阅实时时钟主题。)
下表显示 HMISCU 触摸屏的规格:
|
项目 |
规格 |
|---|---|
|
类型 |
模拟阻抗薄膜类型(金属片,镀金) |
|
使用寿命 |
一百万次以上触摸 |