Modbus TCP 取决于客户端/服务器型号。
Magelis SCU HMI Controller 既可以执行客户端服务,也可以执行服务器服务,因此,它既可以启动与其他控制器和 I/O 设备的通讯,也能响应来自其他控制器、SCADA、HMI 以及其他设备的请求。
Modbus TCP 客户端无需任何配置,即可支持 PLCCommunication 库中的以下功能块:
oADDM
oREAD_VAR
oSEND_RECV_MSG
oSINGLE_WRITE
oWRITE_READ_VAR
oWRITE_VAR
有关详细信息,请参阅功能块描述。
库 SE_Modbus TCP_Slave 提供了一个通讯功能块 ModbusServer,用于管理作为 Modbus 服务器的 Magelis SCU HMI Controller 与从该控制器请求 Modbus 服务的任何客户端之间的通讯。有关详细信息,请参阅附录库 SE_ModbusTCP_Slave。