串行线路配置

简介

串行线路配置窗口用于配置串行线路的物理参数(波特率、奇偶校验等)。

当使用新控制器或更新控制器固件时,控制器的串行线路端口在缺省情况下会针对 SoMachine 协议进行配置。SoMachine 协议与其他协议(如 Modbus 串行线路)不兼容。

在活动的 Modbus 配置的串行线路中,如果连接了新控制器或者更新了控制器固件,可能会导致串行线路上可用的其他设备停止通讯。

在下载针对预期协议正确配置了相关端口的有效应用程序之前,请检查控制器未连接到活动 Modbus 串行线路网络。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

在将控制器物理连接到正常运行的 Modbus 串行线路网络之前,请确认应用程序针对 Modbus 正确配置了串行线路端口。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

访问串行线路配置

要配置串行线路,请按照以下步骤操作:

步骤

操作

1

单击设备树中的 HMISCUxx5 > COM1

2

单击配置选项卡。

串行线路配置

配置选项卡随即显示。

G-SE-0030104.1.gif-high.gif

 

 

对于连接到端口的每个串行设备,以下参数必须相同:

元素

描述

波特率

传输速度(位/秒)

奇偶校验

用于错误检测

数据位

用于传输数据的位数

停止位

停止位的数目

物理介质

指定使用 RS-232 或 RS-485

当使用新控制器或更新控制器固件时,控制器的串行线路端口在缺省情况下会针对 SoMachine 协议进行配置。SoMachine 协议与其他协议(如 Modbus 串行线路)不兼容。如果将新控制器连接到配置了 Modbus 的活动串行线路,或更新连接到这些线路的控制器的固件,则可能会导致串行线路上的设备停止通讯。在首次下载针对预期协议正确配置了相关端口的有效应用程序之前,请确保控制器未连接到活动 Modbus 串行线路网络。

注意

串行线路中断

在将控制器物理连接到正常运行的 Modbus 串行线路网络之前,请确保应用程序针对 Modbus 正确配置了串行线路端口。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下表指出了管理器的最大波特率值:

管理器

最大波特率 (位/秒)

SoMachine 网络管理器

115200

Modbus 管理器