此功能块返回指定 PTO 通道的特定参数的值。
若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。
下表对输入变量进行了描述:
输入 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
PTO_REF_IN |
对 PTO 通道的参考。 要连接到 PTOSimple 的 PTO_REF 或 PTO 功能块的 PTO_REF_OUT。 |
|
Execute |
BOOL |
在上升沿开始功能块的执行。 当 FALSE 时,不复位功能块的输出。在 Execution 输入的下一个上升沿之前,此功能块的输出引脚始终显示上一个状态。 |
Param |
要读取的参数。 |
下表对输出变量进行了描述:
输出 |
类型 |
注释 |
---|---|---|
PTO_REF_OUT |
对 PTO 通道的参考。 要与 PTO 功能块的 PTO_REF_IN 输入引脚连接。 |
|
Done |
BOOL |
TRUE = 表示ParamValue 有效。 功能块执行结束。 |
Busy |
BOOL |
TRUE = 表示功能块执行正在进行中。 |
Error |
BOOL |
TRUE = 表示检测到一个错误。 功能块执行结束。 |
ErrID |
当 Error 为 TRUE 时:检测到的错误的类型。 |
|
ParamValue |
DWORD |
如果Done 为TRUE: 参数值有效。 |
注意: 有关 Done、Busy、CommandAborted 和 Execution 引脚的更多信息,请参阅关于功能块管理的一般信息。