概述
有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
-
Modicon M251 Logic Controller - 编程指南
-
Modicon M251 Logic Controller - 硬件指南
-
EcoStruxure Machine Expert 工业以太网用户指南
Modicon M251 Logic Controller 具有多种强大的功能,适用的应用程序范围很广。
软件配置、编程和试运行由 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中所述的 EcoStruxure Machine Expert 软件来完成。
编程语言
通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对 M251 Logic Controller 进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:
-
IL:指令列表
-
ST:结构化文本
-
FBD:功能块图
-
SFC:顺序功能图
-
LD:梯形图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对这些控制器进行编程。
嵌入式通讯功能
控制器的前面板上提供以下类型的通讯端口,具体取决于控制器参考号:
-
CANopen 主任务
-
以太网
-
USB Mini-B
-
串行线路
M251 Logic Controller 系列
此表显示了 M251 Logic Controller 范围和功能:
参考号
|
数字量输入
|
数字量输出
|
通讯端口
|
TM251MESC
|
0
|
0
|
1 个串行线路端口
1 个 USB mini-B 编程端口
1 个双端口以太网交换机
1 个 CANopen 端口
|
TM251MESE
|
0
|
0
|
1 个串行线路端口
1 个 USB mini-B 编程端口
1 个双端口以太网交换机
1 个用于现场总线的以太网端口
|