有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
Schneider Electric Modicon M258 Logic Controller 是具有多种强大功能的控制器。它可以控制众多应用程序。
软件配置在 EcoStruxure Machine Expert - 编程指南中进行了介绍。
EcoStruxure Machine Expert 软件可与 Modicon M258 Logic Controller 兼容,提供下列 IEC61131-3 编程语言:
IL:指令列表
ST:结构化文本
FBD:功能块图
SFC:顺序功能图
LD:梯形图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对控制器进行编程。
所有控制器均包括:
CANopen主站
以太网
串行线路
专用功能(计数、反射输出...)
嵌入式 I/O
所有控制器均支持最多 20 个任务,并具有下列限制:
4 个循环任务:一个缺省配置任务 (Mast)
1 个飞轮任务
8 个软件事件驱动的任务
8 个硬件事件驱动的任务