您可以通过添加 TMC4 卡盒来扩展 Modicon M241 Logic Controller 的 I/O 数量。
下表显示了通用 TMC4 卡盒,包含对应的通道类型、电压/电流范围和端子类型:
参考号
通道数
通道类型
电压
电流
端子类型
TMC4AI2
2
模拟量输入(电压或电流)
0...10 Vdc
0...20 mA 或 4...20 mA
3.81 毫米(0.15 英寸)螺距,可插拔式卡簧端子
TMC4TI2
模拟量温度输入
热电偶类型 K、J、R、S、B、E、T、N 或 C
3 线 RTD 类型 Pt100、Pt1000、Ni100 或 Ni1000
TMC4AQ2
模拟量输出(电压或电流)
4...20 mA
下表显示了适用的 TMC4 卡盒,包含对应的通道类型、电压/电流范围和端子类型:
TMC4HOIS01
TMC4PACK01