有关软件配置和硬件介绍信息,请参阅以下手册:
Modicon M262 Logic/Motion Controller - 编程指南
Modicon M262 Logic/Motion Controller - 硬件指南
EcoStruxure Machine Expert 工业以太网 - 用户指南
M262 Logic Controller 具有多种强大的功能,适用的应用程序范围很广。
通过 EcoStruxure Machine Expert 编程指南 和 M262 Logic/Motion Controller 编程指南中介绍的 EcoStruxure Machine Expert 软件版本 1.2 或更高版本可完成软件配置、编程和试运行。
M262 Logic Controller 由 EcoStruxure Machine Expert 软件进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:
IL:指令列表
ST:结构化文本
FBD:功能块图
SFC:顺序功能图
LD:梯形图
EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC(连续功能图)语言对这些控制器进行编程。