概述
当光标位于编辑器视图中的标识符上时,您可以使用()命令。它会在项目中浏览以找到包含相应 POU 或变量的定义的行或 POU,并在编辑器视图中打开相应 POU。如果定义位于项目中的一个已编译库中,则将在编辑器中打开相应 POU。
该命令对应于 EcoStruxure Machine Expert 早期版本中提供的(到 POU)命令,可在离线和在线模式下使用。如果适用,将打开(选择在线状态)对话框。通过此对话框,您可以决定是打开 POU 的在线视图还是离线视图,以及(对于函数或功能块实例)是要查看实例还是实现。
示例
以下 POU 包含一个函数实例定义 (fbinst
)、一个程序调用 (prog_y
) 和一个函数调用 (fbinst.out
):
VAR
fbinst:fb1;
ivar:INT;
END_VAR
prog_y();
ivar:=prog_y.y;
res1:=fbinst.out;
如果将光标放在 prog_y
上,则该命令将在编辑器视图中打开程序 prog_y
。
如果将光标放在 fbinst
上,则该命令将光标设置到声明窗口的行 fbinst:fb1;
上。
如果将光标放在 out
上,则该命令将在编辑器视图中打开功能块 fb1
。