编辑对象/编辑对象,使用...

编辑对象

如果要编辑或查看导航器中的对象,请使用项目 > 编辑对象命令。选择导航器中的对象。随后将在上下文菜单中提供此命令,默认情况下,也会在项目菜单中提供此命令。

此命令可在相应编辑器中打开对象。如果在在线模式下使用,则会显示一个对话框,询问应在哪个视图中打开该对象(选择在线状态对话框)。

编辑对象,使用...

如果有多个编辑器可用来编辑对象,那么编辑对象,使用... 命令会打开一个用于选择合适编辑器的对话框。

如果只有一个编辑器可用(这是正常情况),则此命令的工作方式跟编辑对象命令一样。它会在相应编辑器中打开对象。