在线模式下提供了
命令,用于启用和禁用编程系统的 。在仿真模式下,可以对编程系统中始终提供的一个仿真目标来运行和调试应用程序。如果从
菜单调用此命令,则将会影响活动应用程序。如果在
中选择了控制器对象后从上下文菜单中调用此命令,则所选应用程序将受影响,而不管它是否已设置为活动状态。当启用了命令活动应用程序登录时,会询问您是否应创建应用程序 Sim.<设备名称>.<应用程序名称> 并加载到仿真目标。不需要任何通讯设置。请参见下图中的示例;针对当前活动的应用程序 执行了命令 :
时, 中的设备条目显示为斜体,在第一次通过示例:登录到仿真目标
成功登录后,设备图标旁的红色三角形图标指示出仿真模式。可以使用相应的在线命令来测试应用程序。
若要关闭仿真模式,请先退出,然后再次执行
命令。该命令前面的选中标记消失。 中的控制器节点将再次显示为常规字体样式(非斜体),您可以登录到实际设备。
仿真 |
物理控制器 |
|
---|---|---|
FPU(浮点单元):舍入错误 |
|
|
异常处理 |
Windows 运行时系统的异常处理。 |
控制器的异常处理。 |
外部库 (Cmp/Sys/CAA/OEM/…) |
|
无限制。 |
I/O 驱动程序 |
|
无限制。 |