系统库是在
中标示为灰色的库,因为它们是(在将特定设备或对象添加到了项目后)由系统自动插入的。如果激活了选项
,那么在 中,就有来自系统库的符号(如全局变量、数据类型和功能块)可供选择。如果未激活选项
, 中就没有来自系统库的符号可用。如果激活了选项列出组件功能被激活。这意味着在编辑器中预期有标识符的位置输入点号 (..) 时,将显示一个包含可能条目的选择列表。
,则
|
如果已激活:当在编辑器中输入字符时,会打开一个包含可用标识符和操作符的列表。这也是一种列出组件功能。根据输入的字符序列,将会选择此列表中与此字符序列匹配的第一个条目。可以选择每个列表项,并通过按 将其放置在光标位置。 |
|
输入标识符时,会自动添加命名空间作为前缀。
比如,如果在声明编辑器中按下 |
在编程语言编辑器、库管理器和项目导航器(
)中,标记出应用程序中将引起预编译或编译警报(错误)和预编译或编译建议(警告)的位置。其具体方式是:为对象(树中的条目)、变量、数据类型等添加下划线,如以下列表中所述的那样。
编译器消息 |
划线标注 |
---|---|
(预编译警报) |
红色波浪线 |
(编译警报) |
双红线 |
(预编译建议) |
蓝色波浪线 |
(编译建议) |
双蓝线 |
项目导航器或库管理器中的折叠节点,包含受影响的子节点 |
双灰线 |
即使禁用了此选项,在消息视图的相应类别中也会显示相关的编译器消息。