窗口菜单的命令

固定

使用窗口 > 固定命令,可固定此前已通过浮动命令解除固定、从而当前作为浮动窗口置于屏幕上的窗口。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

浮动

可以使用窗口 > 浮动命令将当前已固定的窗口(用户界面窗口的固定部分)解除固定。该窗口将变为浮动窗口,可置于屏幕上的任何位置。若要固定浮动窗口,请使用固定命令。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

自动隐藏

可以使用窗口 > 自动隐藏命令来隐藏窗口。该窗口将由用户界面边缘处的一个选项卡来表示。只有单击此选项卡时,该窗口才会显示出来。

此命令相当于使用窗口右上角的固定按钮。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

下一个编辑器

缺省快捷方式:Ctrl+F6

如果打开了多个编辑器窗口,则可以使用窗口 > 下一个编辑器命令将光标从当前窗口切换到下一个窗口。这是由活动窗口右侧的选项卡表示的窗口。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

上一个编辑器

缺省快捷方式:Shift+Ctrl+F6

如果打开了多个编辑器窗口,则可以使用窗口 > 上一个编辑器命令将光标从当前窗口切换到上一个窗口。这是由活动窗口左侧的选项卡表示的窗口。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

下一个子窗口

缺省快捷方式:F6

在含有两个或多个子窗口的窗口中,可以使用窗口 > 下一个子窗口命令来到下一个子窗口。

示例:如果在 ST 编辑器视图中打开了一个对象,且光标位于声明部分中,则通过执行下一个子窗口,光标将会切换到实现部分。

上一个子窗口相对应。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

上一个子窗口

缺省快捷方式:Ctrl+F6

在含有两个或多个子窗口的窗口中,可以使用窗口 > 上一个子窗口命令来到上一个子窗口。

示例:如果在 ST 编辑器视图中打开了一个对象,且光标位于实现部分中,则通过执行上一个子窗口,光标将会切换到声明部分。

下一个子窗口相对应。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

切换第一窗格 / 切换第二窗格

缺省快捷方式:ALT+F6

窗口 > 切换第一窗格 / 切换第二窗格命令用于显示和隐藏声明视图。如果光标位于以下其中一个对象的编辑器中,便可使用这些命令:

  • POU

  • 转移

  • 方法

  • Get 属性的访问器方法

  • Set 属性的访问器方法

  • 可视化视图

如要显示隐藏的视图,可再次执行此命令,或者单击切换按钮,或者拖拽分隔线。

按钮

描述

如果不使用这些命令来切换视图,也可以单击分隔线上的这些按钮。

关闭编辑器

缺省快捷方式:Ctrl+F4

在将光标指向编辑器窗口的选项卡标题时,上下文菜单中就会提供命令窗口 > 关闭编辑器。此命令可关闭该窗口。

关闭所有编辑器

窗口 > 关闭所有编辑器命令可关闭已打开的编辑器窗口。

关闭除此之外的编辑器

在将光标指向编辑器视图的选项卡标题时,上下文菜单中就会提供命令窗口 > 关闭除此之外的编辑器。它会关闭除当前视图之外的所有编辑器视图。

关闭所有未激活的应用的编辑器

窗口 > 关闭所有未激活的应用的编辑器命令可关闭显示直接分配给非活动应用程序的对象的所有编辑器视图。池对象的编辑器视图保持打开。

反向选择对象

如果打开了至少一个编辑器视图,则将提供命令窗口 > 反向选择对象。编辑器选项卡的上下文菜单中也会提供此命令。

默认情况下,导航选择会根据活动的编辑器自动做出调整。执行此命令时,光标将根据当前活动的编辑器被设置到导航器中的对象。

反向选择父对象

如果打开了至少一个编辑器视图,则将提供命令窗口 > 反向选择父对象。编辑器选项卡的上下文菜单中也会提供此命令。

默认情况下,导航选择会根据活动的编辑器自动做出调整。通过执行此命令,光标将根据活动的编辑器被设置到导航器中的父对象。

水平排列

如果在选项卡中排列了多个编辑器视图,就会提供命令窗口 > 水平排列

此命令会将活动的选项卡窗口放置在现有组下面的一个新的单独选项卡组中。(活动窗口就是光标最后所在的窗口。)

如果打开作为其他编辑器视图的其他对象,则该对象将添加到包含活动窗口的该选项卡组。

垂直排列相对应。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

垂直排列

如果在选项卡中排列了多个编辑器视图,就会提供命令窗口 > 垂直排列

此命令会将活动的选项卡窗口放置在现有组右侧的一个新的单独选项卡组中。(活动窗口就是光标最后所在的窗口。)

如果打开作为其他编辑器视图的其他对象,则该对象将添加到包含活动窗口的该选项卡组。

水平排列相对应。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

重置窗口布局

命令窗口 > 重置窗口布局用于将所有已打开的视图重置到其缺省固定位置。执行重置前,会显示确认提示。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

窗口 <n>

对于已打开的每个编辑器视图,窗口菜单都包含一个名为 <objectname> 的命令,通过此命令,可将窗口变为可以放置光标的活动窗口。在对象名称后面,将会针对离线视图添加 (Offline),而对于功能块视图,将会添加 (Impl)<instance path>

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。

窗口...

窗口 > 窗口... 命令可打开窗口对话框,它列出了已定义的用于编辑任意对象的编辑器视图。

若要激活窗口以将光标置于该窗口中,请选择相应条目,然后单击激活按钮。

若要关闭一个或多个窗口,请选择这些条目,然后单击关闭窗口按钮。可进行多重选择。

关闭可关闭对话框。

有关排列窗口和视图的一般信息,请参见关于如何自定义用户界面的说明。