文本列表命令
默认情况下,菜单以及在文本列表中工作时的上下文菜单会提供某些用于处理文本列表的命令,并且菜单中也会提供相应命令。默认情况下不显示的那些命令在对话框中提供,可手动添加到菜单中。
插入文本
在编辑器中工作时,上下文菜单中还提供了命令。此命令用于在光标所在的行上方的新行中添加新文本。此命令可打开列中的一个编辑字段,并在默认情况下输入字符串 NewText,您可立即对其进行修改。
有关文本列表的用法,请参阅文本列表。
创建全局文本列表
命令可用于显式创建全局文本列表。对象将添加到的节点。
是在配置视图时定义了第一个文本后自动创建的。有关文本列表的详细信息,请参阅文本列表。
添加语言
命令用于向文本列表添加新语言列。
打开文本列表,执行此命令,然后在对话框中输入语言名称。通过单击进行确认后,随即在当前列表的最右侧添加语言列。
与删除语言相对应。
删除语言
命令用于从文本列表中删除语言列。打开文本列表,将光标置于相应列中,然后执行此命令。
重命名语言
命令用于为文本列表中显示的语言指定新名称,并将此名称用作列标题。打开文本列表或全局文本列表,选择应重命名的语言列标题,然后执行此命令
检查视图文本 ID
如果在视图元素内修改了静态文本,则视图(以及最终的)必须具有写权限(请参见全局文本列表)。如果已进行修改,但缺少写权限,则有可能文本 ID 不再适合视图元素的文本。
通过使用 命令,可在视图中检测到此类错误。
更新视图文本 ID
如果在视图元素内修改了静态文本,则视图(以及最终的)必须具有写权限(请参见全局文本列表)。如果已进行修改,但缺少写权限,则有可能文本 ID 不再适合视图元素的文本。
通过使用 命令,这些错误可自动得到更正。因此,所有受影响的视图以及都必须具有写权限。
添加文本列表支持
右键单击 DUT 对象,然后执行命令,可为枚举类型的选定 DUT 对象分配文本列表支持。
文本列表支持允许对枚举分量标识符执行本地化处理,并允许在可视化的文本输出中显示符号分量值。
在默认情况下,菜单中并不提供此命令。您可以通过菜单添加此命令。
清除文本列表支持
右键单击 DUT 对象,然后执行命令,可删除选定枚举对象的文本列表支持。
在默认情况下,菜单中并不提供此命令。您可以通过菜单添加此命令。
移除未使用的文本列表记录
命令用于从删除可视化元素中不再使用的文本。