初始步

概述

SFC 编辑器 > 初始步命令在 SFC(顺序功能图)编辑器中使用,用于将当前选定的步转换为初始步

因此,该步元素的框将切换为双线。之前已是初始步的步将自动切换为正常的步,并且此时会显示一个单线框。

如果您要重新构造现有图表,则这种转换可能很有用。

在创建新 SFC POU 时,将自动插入一个初始步元素,后面是转移 (TRUE) 以及跳转至初始步。

在步元素的属性对话框中,也可以启用和禁用属性 初始步 。但是,不会自动切换其他步的设置。

还要考虑通过使用变量 SFCInitSFCReset 将 SFC 设置回初始步的可能性。