命令将应用程序连接至目标设备(控制器或仿真目标),从而更改为在线模式。
缺省快捷方式为
+ 。警告 | |
---|---|
如果在目标设备上建立了在线用户管理(另请参阅用户和组一章),在登录时将提醒您输入用户名和密码。为此,对话框 打开。
根据在对话框中为 选择的选项,设备编辑器的 选项卡会以三种不同的模式来显示。有关详细信息,请参阅各选项卡的说明。
模式 |
设置 |
设备编辑器对话框 |
---|---|---|
1 |
(缺省设置) |
|
2 |
|
|
3 |
|
登录步骤是相同的。它们的区别仅在于
选项卡的呈现。要成功登录,则必须在没有检测到错误的情况下完成代码生成(请参阅登录前的生成过程一章)。
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
执行命令 结果:由于之前尚未设置目标地址,设备编辑器的 视图会以您选择的模式打开。显示消息框,指示尚未定义有效地址。 |
2 |
如果 EcoStruxure Machine Expert 仅检测到一个控制器,则此控制器被用作目标设备。 如果检测到数个控制器,可双击要登录的控制器。
注: 在控制器选择模式和经典模式中,仅列出 与所选控制器相同的那些控制器。要显示列表中的所有控制器,可将 条件设置为 。
|
3 |
执行命令 结果:显示消息框,通知有潜在危险。 |
4 |
单击 中止登录操作或按 Alt + F 确认信息并登录所选控制器。结果:如果按 ALT + F 建立与控制器间的连接,则可下载应用程序。 |