有一个组合编辑器可用于以语言 FBD(功能块图)、LD(梯形图)和 IL(指令列表)编辑 POU。
在选项卡 中,为 EcoStruxure Machine Expert 激活 IL 实现语言。
对话框的类别 的因此,会使用通用的命令和元素集,并自动在内部完成三种语言之间的转换。在离线模式下,程序员可在编辑器视图(
)之间切换。请注意,由于存在不可转换的一些特殊元素,因此将仅以适用的语言显示。此外,还存在一些不可在 IL 和 FBD 之间明确转换的构造,因此将在转换回 FBD 时标准化;具体而言,将对表达式和显示/隐式输出分配取反。
您可在
和 对话框中定义 FBD/LD/IL 编辑器的行为、外观和菜单。您可使用选项定义注释和地址的显示。编辑器将在一个对分的窗口中打开。当您编辑以 FBD/LD/IL 编程的对象时,上半部分将包含声明编辑器,下半部分将包含编码区域。
在您创建对象时,将会指定新对象的编程语言。
有关更多信息,请参阅: