符号配置

概述

符号配置用于创建符号,这些符号具有特定访问权限。它们可允许从外部访问项目变量,例如通过 Vijeo-DesignerEcoStruxure Operator Terminal Expert 或 OPC 服务器访问。在项目目录中,符号的描述将以 XML 文件(符号文件)的形式提供。将把它连同应用程序一起下载到控制器。

符号信息

当把应用程序下载至控制器时,为应用程序定义的符号将导出为项目目录中的 XML 文件(符号文件)。该文件将根据以下语法命名:

<项目名称>.<设备名称>.<应用程序名称>.xml

示例:proj_xy.PLC1.application.xml

用于映射到输入通道的输入地址和变量的符号允许只读访问。只有在仿真模式下用于测试时,才允许写访问。

注: 如果无法下载到控制器,可通过执行命令生成代码创建符号配置文件。

此外,通过应用程序将符号信息下载至控制器。根据设备描述,该信息将包含在应用程序中,或将生成单独的子应用程序。这将连同名称<应用程序名称>._Symbols设备编辑器的“应用程序”视图中列出。

如果已于在线模式下修改了符号配置,通过单击编辑器窗口中的下载按钮,可将其重新载入控制器

例如,在控制器上的应用程序最大数目方面,必须将符号应用程序视为普通应用程序。

如果您的控制器激活了用户管理,可以为不同用户组(客户端)单独授予符号访问权限。为此,请将相同的符号置于不同的符号集中,并针对各用户组(客户端)允许或拒绝对此符号集的访问。