下面的缺省设置适用于 M241 和 HMI 面板之间的通讯,该通讯通过使用 XBTZ9008 电缆(串行线路 SubD-RJ45)的串行线路 RS-485 进行。
带有 HMI 面板的 M241 的配置:
M241 控制器串行线路配置
参数 |
值 |
---|---|
|
RS485 |
|
115200 |
|
无 |
|
8 |
|
1 |
HMI 面板 IO 管理器配置使用驱动器:EcoStruxure Machine Expert - 具有至少一个扫描组的网络(有关更多信息,请参阅 Vijeo-Designer 在线帮助)。
参数 |
值 |
---|---|
|
RS485 |
|
115200 |
|
无 |
|
8 |
|
1 |
|
控制器设备名称(在选项卡中可用)。 |
XBTGC 的配置:
设备 |
配置 |
---|---|
XBTGC 控制器 |
不需要配置。 |
HMI 面板 |
IO 管理器 |
驱动 |
EcoStruxure Machine Expert - 至少具有一个扫描组的组合 |