REAL 和 LREAL 常量均可以小数形式提供,并可以指数形式表示。根据国际单位制 (SI),将小数点用作小数分隔符。
REAL/LREAL 常量
描述
7.4
不要使用 7,4,因为逗号会导致编译器错误。
7,4
1/3.0
0.333333343 的小数部分。
例如,1/3 得到的结果是 0。
1.64e+009
不要为指数计数使用 1,64e+009,因为逗号会导致编译器错误。
1,64e+009
有关 REAL 和 LREAL 数据类型的限制,请参阅标准数据类型的说明。