将控制器连接到 HMI 时,从通讯设置视图的连接模式列表中选择节点名称选项,以指定地址。否则,一旦您视图将项目下载到 HMI,便会生成相应的消息。
对于 Windows 嵌入式 HMI,应验证以下方面:
确保 Windows 服务 CODESYS Control 正在 Windows 嵌入式 HMI 上运行。
启动 Vijeo-Designer Runtime,以便能够下载应用程序(有关详细信息,请参阅 Vijeo-Designer 在线帮助的章节 25.7 运行用户应用程序。