仿真设置

概述

设备编辑器的仿真设置视图可用于 PacDrive LMC 控制器。它用于通过在后台运行的 EcoStruxure Machine Expert Twin 配置仿真以及 EcoStruxure Machine Expert Twin 与控制器之间的通讯。

有关更多信息,请参阅 How to Emulate User Guide

元素的说明

组件

描述

Machine Expert Twin

打开用户界面

  • 如果激活了此选项,那么在启动仿真时,会打开 EcoStruxure Machine Expert Twin 的用户界面。建立会话后,配置的对象(例如,一个 Multicarrier 轨道或一台机器人)会显示在 EcoStruxure Machine Expert Twin 用户界面中。Multicarrier 配置 编辑器仿真选项卡 Multicarrier 配置 编辑器回到其初始状态。

  • 如未激活此选项,那么在启动仿真时,EcoStruxure Machine Expert Twin 将在后台打开。建立会话后,配置的对象仅显示在所使用的工具(例如, 编辑器的仿真Multicarrier 配置选项卡)中。

控制器上的 OPCUA 服务器

来自控制器的 IP 地址

匿名登录

  • 如果激活了此选项,则无需用户名和密码,即可建立到 OPC UA 服务器的连接。

    注: 只有在 PacDrive LMC 控制器 OPC UA 服务器配置常规设置选项卡中未激活禁用匿名登录选项时,才激活此选项。
  • 如未激活此选项,则在启动仿真时,需要输入用户名和密码,方可建立到 OPC UA 服务器的连接。

    注:EcoStruxure Machine Expert 项目关闭之前,将一直保留这些凭据。