要将 DTM 添加到控制器,请在硬件目录中选择需要的支持设备,然后将其拖放到 设备树的其中一个突出显示的节点上,然后选择相应的 DTM 名称。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
注意: CANopen 管理器会自动添加到 CAN 端口(也可以手动添加)。
您可以使用硬件目录 的搜索区域 过滤设备:
下表列出了支持的设备:
支持的设备 |
DTM 名称 |
---|---|
Altivar 320 |
Altivar 320 |
Altivar 340 |
Altivar 340 |
Altivar 6••(1) |
Altivar 6•• |
Altivar 9•• |
Altivar 9•• |
Lexium 32 A |
Lexium 32 A Advanced Settings |
Lexium 32 i |
Lexium 32 i Advanced Settings |
Lexium 32 M |
Lexium 32 M - S Advanced Settings |
OTB 1C0DM9LP |
OTB 1C0DM9LP Advanced Settings |
TM5NCO1 |
TM5NCO1 Interface |
TM7NCOM08B |
TM7COM08B Interface |
TM7NCOM16A |
TM7COM16A Interface |
TM7NCOM16B |
TM7COM16B Interface |
(1) 其中不包含 Altivar 61。 |
下面的控制器可以支持 CANopen DTM:
oM241
oM251
CANopen 管理器是 CANopen 配置中 CAN 端口下的强制节点。
CANopen 管理器为设备的配置和维护提供对话框或功能。
注意: CANopen 管理器仅支持菜单项导入 DTM 和将参数下载到所有附加的设备。任何其他 CAN 总线设备都不支持这两个菜单项。
注意: 有关配置 CANopen 管理器的详细信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 在线帮助中的“使用 EcoStruxure Machine Expert/设备编辑器/CANbus 配置编辑器/CANopen 管理器 编程”一章。