Advantys DTM 独立窗口本身不提供创建或修改配置的功能。要创建或修改配置,Advantys DTM 将激活 Advantys 配置软件。
可以从 EcoStruxure Machine Expert Advantys 配置软件。
为此,请单击 DTM 的“配置”选项卡中的 Start Advantys 按钮 。
在同一时间只能启动一个 Advantys 配置软件实例。因此,可以与 Advantys DTM 进行下列交互:
状态 |
操作 |
结果 |
---|---|---|
Advantys 配置软件已经作为独立的应用程序运行 – 从开始菜单启动。 |
在 EcoStruxure Machine Expert 中单击 Start Advantys 按钮启动 Advantys 配置软件。 |
在从 EcoStruxure Machine Expert 启动软件前,将提示您关闭正在运行的实例。 |
Advantys 配置软件已经运行 - 从 EcoStruxure Machine Expert 软件启动。 |
您试图从开始菜单启动 Advantys 配置软件。 |
在 Advantys 配置软件开始作为独立的应用程序运行前提示您关闭正在运行的实例。 |
如果您已经打开一个 Advantys 配置软件实例,现在您要在工具的相同实例中打开一个新的或不同的配置,则可进行下列交互:
如果... |
则... |
---|---|
您未修改当前配置, |
Advantys 配置软件自动关闭当前打开的配置,并打开您要打开的新选的 Advantys 配置。 |
您已修改当前配置。 |
在尝试打开新选择的配置前,将提示您保存或放弃所做的修改。 |