添加 Modbus TCP 或 EtherNet/IP DTM
要将 DTM 添加到控制器,请在硬件目录中选择需要的支持设备,然后将其拖放到 设备树的其中一个突出显示的节点上,然后选择相应的 DTM 名称。
有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:
• 使用拖放方法
• 使用上下文菜单或加号按钮
注意: 相应的协议管理器会自动添加到以太网端口(也可以手动添加)。
您可以使用硬件目录的搜索功能 过滤设备:
下表列出了支持的设备:
支持的设备 |
DTM 名称 |
Modbus TCP |
EtherNet/IP |
---|---|---|---|
Altivar 320 |
Altivar 320 |
是 |
是 |
Altivar 340 |
Altivar 340 |
是 |
是 |
Altivar 6••(1) |
Altivar 6•• |
是 |
是 |
Altivar 9•• |
Altivar 9•• |
是 |
是 |
Lexium 32 M |
Lexium 32 M |
是 |
是 |
Harmony XB5R |
ZBRN1 |
是 |
否 |
(1) 其中不包含 Altivar 61。 |
注意: 某种第三方 DTM 同样也能受到支持,但前提是它们可以提供 Modbus TCP 通讯能力。
Modbus TCP 和 EtherNet/IP DTM 兼容性
TM251MESE、TM241CE24• 和 TM241CE40• 支持工业以太网端口上的 Modbus TCP 和 EtherNet/IP DTM。
在具有 DTM 的 Modbus TCP 或以太网/IP 配置中,工业以太网管理器是必需的节点。
注意: 关于工业以太网管理器配置的更多信息,请参阅工业以太网管理器配置。