通过 Modbus TCP 使用 DTM 添加和配置设备

概述

开始之前,请确认已在计算机和设备存储库中安装设备 DTM

步骤

操作

1

要将设备添加到控制器,请在硬件目录中选择设备,将其拖放到设备树,并放置到其中一个突出显示的节点上,然后选择相应的 DTM 名称。

有关将设备添加到项目的更多信息,请参阅:

• 使用拖放方法

• 使用上下文菜单或加号按钮

2

双击添加的节点可访问设备编辑器屏幕。

设备编辑器屏幕

设备编辑器屏幕包含下列选项卡:

o概述

oModbus TCP 从站配置

oModbus TCP 通道配置

oModbusTCPSlave I/O 映射

o设备配置

o状态

o信息

概述选项卡

此选项卡指示 DTM 是否已安装以及配置是否存在。

下图显示了概述选项卡:

G-SE-0047912.1.gif-high.gif

 

 

下表介绍了概述选项卡的可用按钮:

按钮

描述

离线启动

创建离线设备配置。

注意: 当单击此按钮时,设备配置选项卡将会被创建并打开。

从设备上载...

将参数从设备上载到 PC 中,并创建设备配置选项卡。

编辑配置

显示设备配置选项卡(仅限于配置已经过定义时)。

安装组件

打开 Machine Expert Installer 以便安装缺失的组件。

Modbus TCP 从站配置选项卡

下图显示了 Modbus TCP 从站配置选项卡:

G-SE-0033247.1.gif-high.gif

 

 

版块

描述

Modbus-TCP

从站 IP 地址:配置驱动器的 IP 地址。

运行状况超时(毫秒):配置 Modbus TCP IOScanner 超时(毫秒)(缺省 1000 毫秒)。它表示 Modbus TCP IOScanner 请求和从站响应之间的最大延迟。

DTM 单元 ID

单元 ID [1...255]:如果使用从 Modbus TCP 到 Modbus SL 的网关,则配置 Modbus SL 现场总线上的设备地址,否则必须将 DTM 单元 ID 设置为 248。

Modbus TCP 通道配置选项卡

此选项卡是设备 Modbus TCP 通道配置的标准设备编辑器对话框(关于更多信息,请参阅配置 Modbus TCP 从站设备通道)。

ModbusTCPSlave I/O 映射选项卡

此选项卡是设备的 I/O 映射配置的标准设备编辑器对话框,用于为硬件的输入和输出通道指定 IEC 变量。

设备配置选项卡

DTM 在此选项卡中打开。

有关 DTM 的详细信息,请单击配置选项卡中的帮助按钮或参阅特定 DTM 的文档。

状态选项卡

此选项卡提供状态信息(例如正在运行、已停止)和特定于设备的诊断消息。

信息选项卡

此选项卡显示与设备有关的一般信息(名称、描述、供应商、版本、图像)。