TM7 扩展模块一般描述

简介

TM5 EtherNet/IP Fieldbus Interface 能够经由 TM5 数据传输器电子模块 (TM5SBET7) 兼容 TM7 扩展模块。

扩展 I/O 的范围包括:

  • TM7 数字量 I/O 功能块

  • TM7 模拟量 I/O 功能块

数字量或模拟量输入功能块可将测量的值(电压、电流)转换为控制器可处理的数值。

数字量或模拟量输出功能块可将控制器内部数值转换为电压或电流。

模拟量温度功能块可将温度测量值转换为控制器可处理的数值。对于温度测量,温度功能块将返回测量的值(以 0.1 °C (0.18 °F) 为步长值)。

配电功能块 PDB 用于管理各个 I/O 功能块的电源。PDB 向 TM7 电源总线供电。

注: TM7 I/O 功能块与电源电缆、TM7 总线电缆和 I/O 电缆关联。

扩展功能块功能

下表列出了数字量功能块:

参考编号

通道数

电压/电流

TM7BDI8B

8 路输入

24 Vdc/7 mA

TM7BDI16A

16 路输入

24 Vdc/7 mA

TM7BDI16B

16 路输入

24 Vdc/7 mA

TM7BDO8TAB

8 路输出

24 Vdc/2 A

TM7BDM8B(1)

8 路输入

8 路输出

24 Vdc/4.4 mA

24 Vdc/0.5 A

TM7BDM16A(1)

16 路输入

16 路输出

24 Vdc/4.4 mA

24 Vdc/0.5 A

TM7BDM16B(1)

16 路输入

16 路输出

24 Vdc/4.4 mA

24 Vdc/0.5 A

(1) I/O 可单独配置为输入或输出。

下表列出了模拟量功能块:

参考编号

通道数

电压/电流

TM7BAI4VLA

4 路输入

-10...+10 Vdc

TM7BAI4CLA

4 路输入

0...20 mA

TM7BAO4VLA

4 路输出

-10...+10 Vdc

TM7BAO4CLA

4 路输出

0...20 mA

TM7BAM4VLA

2 路输入

2 路输出

-10...+10 Vdc

-10...+10 Vdc

TM7BAM4CLA

2 路输入

2 路输出

0...20 mA

0...20 mA

下表列出了模拟量温度输入功能块:

参考编号

通道数

传感器类型

TM7BAI4TLA

4 路输入

PT100/1000

KTY10-6/84-130

TM7BAI4PLA

4 路输入

热电偶 J、K、S

匹配硬件和软件配置

可在控制器中嵌入的 I/O 独立于采用 I/O 扩展的形式添加的 I/O。程序中的逻辑 I/O 配置应与系统的物理 I/O 配置匹配,这十分重要。如果对 I/O 扩展总线添加或删除任何物理 I/O,或根据控制器参考号,对控制器进行添加或删除操作(以扩展板的形式),则必须更新应用程序配置。这也适用于安装中包含的任何现场总线设备。否则,扩展总线或现场总线可能不再正常工作,而控制器中可能存在的嵌入式 I/O 会继续操作。

 警告
意外的设备操作
每次添加或删除 I/O 总线上任何类型的 I/O 扩展,或添加或删除现场总线上的任何设备时,都需更新程序配置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。