以太网端口

概述

TM5NEIP1 配备有 2 个隔离型以太网交换端口。

下图显示了现场总线接口上的以太网端口位置:

特性

下表描述了以太网特性:

特性

描述

功能

TCP/IP

连接器类型

RJ45

自动协商

从 10 M 半双工到 100 M 全双工

电缆类型

屏蔽

自动交叉检测

引脚定义

下图显示了 RJ45 以太网连接器引脚定义:

下表描述了 RJ45 以太网连接器引脚:

针 N°

信号

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

-

5

-

6

RD-

7

-

8

-

注: 现场总线接口支持 MDI/MDIX 自动交叉电缆功能。无需使用专用的以太网交叉电缆来将设备直接连接到此端口(此连接无需以太网集线器或交换机)。
注: 每秒检测以太网电缆是否断开。如果断开时间很短(< 1 秒),网络状态可能不会指示断开。