TM5 扩展模块概述

简介

扩展模块的范围包括:

  • 带有集成电子模块的 TM5 一体型 I/O 模块

  • TM5 数字量 I/O 模块

  • TM5 模拟量 I/O 模块

  • TM5 温度模拟量模块

  • TM5 模拟量应变模块

  • TM5 专用模块

  • TM5 发射器 - 接收器模块

  • TM5 配电模块

  • TM5 公共配电模块

  • TM5 哑元模块

注: 列出的扩展模块兼容 TM5 现场总线接口。

TM5 现场总线接口系列包括:

  • TM5 EtherNet/IP 现场总线接口

  • TM5 CANopen 接口

  • TM5 Sercos III 接口

一体型、数字量或模拟量输入模块可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。

一体型、数字量或模拟量输出模块可将控制器内部数值转换为电压或电流。

专用模块用于计数。它们使用同步串行接口 (SSI) 编码器、增量编码器或事件计数。

发射器和接收器模块通过扩展总线电缆处理远程模块之间的通讯。

配电模块用于管理各种 I/O 模块的电源。

公共配电模块为集成到总线基板的 24 Vdc I/O 电源段提供 0 Vdc 和/或 24 Vdc 端子连接,从而可以针对传感器和执行器进行更多接线。

哑元模块是非功能模块。这种模块用于分离具有特定热要求或 EMC 要求的模块,或者为以后进行系统扩展占据位置。

现场总线接口用于连接 TM5 I/O 模块,并经由 TM5 发射器模块连接分布式 I/O 系统中的 TM7 I/O 模块。

一体型 I/O 扩展功能

型号

通道数

电压/电流

TM5C12D6T6L

12 路数字量输入

24 Vdc/3.75 mA

6 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

4 路模拟量输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

2 路模拟量输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5C12D8T

12 路数字量输入

24 Vdc/3.75 mA

8 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

TM5C24D12R

24 路输入

24 Vdc/3.75 mA

12 个继电器 NO 触点

24 Vac/230 Vdc

2 A

TM5C24D18T

24 路数字量输入

24 Vdc/3.75 mA

18 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

TM5CAI8O8CL

8 路模拟量输入

0...20 mA/4...20 mA

8 路模拟量输出

0...20 mA

TM5CAI8O8CVL

4 路模拟量输入

-10...+10 Vdc

4 路模拟量输入

0...20 mA/4...20 mA

4 路模拟量输出

-10...+10 Vdc

4 路模拟量输出

0...20 mA

TM5CAI8O8VL

8 路模拟量输入

-10...+10 Vdc

8 路模拟量输出

-10...+10 Vdc

数字量 I/O 扩展功能

型号

通道数

电压/电流

TM5SDI2D

2 路输入

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI2DF

2 路快速输入

24 Vdc/10.5 mA

TM5SDI4D

4 路输入

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI6D

6 路输入

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI12D

12 路输入

24 Vdc/3.75 mA

TM5SDI16D

16 路输入

24 Vdc/2.68 mA

TM5SDI2A

2 路输入

100...240 Vac

TM5SDI4A

4 路输入

100...240 Vac

TM5SDI6U

6 路输入

100...120 Vac

TM5SDO2T

2 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO4T

4 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO6T

6 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO12T

12 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO16T

16 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SDO4TA

4 路输出

24 Vdc/2 A

TM5SDO8TA

8 路输出

24 Vdc/2 A

TM5SDO2R

2 个继电器·C/O 触点

30 Vdc / 230 Vac 5 A

TM5SDO4R

4 个继电器 NO 触点

30 Vdc / 230 Vac 5 A

TM5SDO2S

2 路输出

230 VCA / 1 A

TM5SDM12DT

8 路输入

24 Vdc/7 mA

4 路输出

24 Vdc/0.5 A

TM5SMM6D2L

4 路数字量输入

24 Vdc/3.3 mA

2 路数字量输出

24 Vdc/0.5 A

1 模拟量输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

1 路模拟量输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

模拟量 I/O 扩展功能

型号

通道数

电压/电流

TM5SAI2L

2 路输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

TM5SAI4L

4 路输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA / 4...20 mA

TM5SAI2H

2 路输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAI4H

4 路输入

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO2L

2 路输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO2H

2 路输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO4L

4 路输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

TM5SAO4H

4 路输出

-10...+10 Vdc

0...20 mA

温度模拟量扩展功能

型号

通道数

传感器类型

TM5SAI2PH

2 路输入

PT100/1000

TM5SAI4PH

4 路输入

PT100/1000

TM5SAI2TH

2 路输入

热电偶 J、K、N、S

TM5SAI6TH

6 路输入

热电偶 J、K、N、S

模拟量应变计输入电子模块功能

型号

通道数

传感器类型

TM5SEAISG

1 路输入

全桥应变计

专用扩展功能

型号

通道数

编码器输入

TM5SE1IC02505

1

5 Vdc 对称

TM5SE1IC01024

1

24 Vdc 不对称

TM5SE2IC01024

2

24 Vdc 不对称

TM5SE1SC10005

1

5 Vdc 对称

发射器-接收器扩展功能

型号

模块描述

TM5SBET1

TM5 数据发射器电子模块。

TM5SBET7

TM5 数据发射器电子模块。

它还可以为 TM7 总线分配电源。

TM5SBER2

TM5 数据接收器电子模块。

它同时为 TM5 总线和 24 Vdc I/O 电源段供电。

配电扩展功能

型号

模块描述

TM5SPS1

24 Vdc I/O 电源段供电

TM5SPS1F

具有集成熔断器的 24 Vdc I/O 电源段供电

TM5SPS2

24 Vdc I/O 电源段供电与 TM5 总线电源

TM5SPS2F

具有集成熔断器的 24 Vdc I/O 电源段供电和 TM5 总线电源

TM5SPS3

现场总线接口 24 Vdc 电源

公共配电扩展功能

型号

通道数

电压

TM5SPDG12F

12

0 Vdc

TM5SPDD12F

12

24 Vdc

TM5SPDG5D4F

2 x 5

0 Vdc - 24 Vdc

TM5SPDG6D6F

2 x 6

0 Vdc - 24 Vdc

现场总线接口功能

型号

端口

通讯类型

终端类型

TM5NEIP1

2 个以太网交换端口

EtherNet/IP

RJ45

TM5NS31

2 个以太网交换端口

Sercos

RJ45

TM5NCO1

-

CANopen

1 个SUB-D 9,凸型

哑元扩展功能

型号

通道数

电压

TM5SD000

匹配硬件和软件配置

可在控制器中嵌入的 I/O 独立于采用 I/O 扩展的形式添加的 I/O。程序中的逻辑 I/O 配置应与系统的物理 I/O 配置匹配,这十分重要。如果对 I/O 扩展总线添加或删除任何物理 I/O,或根据控制器型号,对控制器进行添加或删除操作(以扩展板的形式),则必须更新应用程序配置。这也适用于安装中包含的任何现场总线设备。否则,扩展总线或现场总线可能不再正常工作,而控制器中可能存在的嵌入式 I/O 会继续操作。

 警告
意外的设备操作
每次添加或删除 I/O 总线上任何类型的 I/O 扩展,或添加或删除现场总线上的任何设备时,都需更新程序配置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。