Resistor - 功能描述

概述

类型:

功能块

最低适用版本:

V2.0.3.0

功能描述

功能块 Resistor 用于管理阻性负载。

接口

输入

数据类型

描述

iq_TeSysIslandRef

FB_TeSys_island

TeSys island 设备引用

i_sAvatarName

STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName)

TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。

i_xEnable

BOOL

输入 i_xEnable 的上升沿启动功能块与所选 avatar 之间的循环数据交换。只要 i_xEnable 为 TRUE,就会在每个控制器循环中交换循环数据。输入 i_xEnable 的下降沿停止数据交换。请参阅功能块在输入 i_xEnable 下的行为

i_xResetTrip

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 脱扣事件复位。

i_xRun1

BOOL

如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。

输出

数据类型

描述

q_xActive

BOOL

如果此功能块活动,则该输出设置为 TRUE。

q_xError

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResultq_etResultMsg

q_etResult

ET_Result

以数字值的形式提供诊断和状态信息。

q_sResultMsg

STRING[30]

以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。

q_xReady

BOOL

如果 avatar 已准备好接收命令,则为 TRUE。

q_xUpstreamVltg1

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第一个设备的上游主电源(断路器已合闸)。

q_xRun1

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。

q_xLoadStarting

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则电机处于启动阶段。

q_xLoadRunning

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 RunClose 命令已被执行,且电极中正有电流流动(相当于电机正在运行,但同样也适用于非电机 avatar)。

q_udiAvgIRMS

UDINT

指示设备测得的寿命期平均电流。

(单位:mA)

q_xAlarm

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护事件。

q_xTripped

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护脱扣事件。

q_xReadyToReset

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 满足脱扣复位条件,并且可使用脱扣复位命令来复位。

q_xAssetAlarm

BOOL

如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 内的电源设备或安全接口模块已达到或超过额定操作次数(根据 avatar 参数)的 90%。