功能块 SwitchSILStopWCat3and4 用于以停止类别 0 或停止类别 1、接线类别 3 和接线类别 4 接通或断开电路中的电源线路。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
iq_TeSysIslandRef |
FB_TeSys_island |
TeSys island 设备引用 |
i_sAvatarName |
STRING(GPL.Gc_uiLengthOfAvatarName) |
对 TeSys island 配置中定义的 avatar 的引用。 |
i_xEnable |
BOOL |
输入 i_xEnable 的上升沿启动功能块与所选 avatar 之间的循环数据交换。只要 i_xEnable 为 TRUE,就会在每个控制器循环中交换循环数据。输入 i_xEnable 的下降沿停止数据交换。请参阅功能块在输入 i_xEnable 下的行为。 |
i_xResetTrip |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 脱扣事件复位。 |
i_xRun1 |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则 avatar 正向开关闭合。 |
i_xRun2 |
BOOL |
如果此输入设置为 TRUE,则冗余电源开关闭合。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
q_xActive |
BOOL |
如果此功能块活动,则该输出设置为 TRUE。 |
q_xError |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则检测到错误。有关详细信息,请参阅 q_etResult和 q_etResultMsg。 |
q_etResult |
ET_Result |
以数字值的形式提供诊断和状态信息。 |
q_sResultMsg |
STRING[30] |
以文本消息的形式提供附加的诊断和状态信息。 |
q_xReady |
BOOL |
如果 avatar 已准备好接收命令,则为 TRUE。 |
q_xUpstreamVltg1 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第一个设备的上游主电源(断路器已合闸)。 |
q_xUpstreamVltg2 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 检测到存在第二个设备的上游主电源。 |
q_xRun1 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则主电源开关闭合。 |
q_xRun2 |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则冗余电源开关闭合。 |
q_xLoadRunning |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 Run 或 Close 命令已被执行,且电极中正有电流流动(相当于电机正在运行,但同样也适用于非电机 avatar)。 |
q_udiAvgIRMS |
UDINT |
指示设备测得的寿命期平均电流。 (单位:mA) |
q_xAlarm |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护事件。 |
q_xTripped |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 已检测到保护脱扣事件。 |
q_xReadyToReset |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 满足脱扣复位条件,并且可使用脱扣复位命令来复位。 |
q_xAssetAlarm |
BOOL |
如果此输出设置为 TRUE,则 avatar 内的电源设备或安全接口模块已达到或超过额定操作次数(根据 avatar 参数)的 90%。 |